Energimätare, Tillbehör
014U1960
SonoSelect and Safe
014U1960
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Gänga |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Beskrivning | T-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 130°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| För produkttyp | SonoSelect and Safe |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | T-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T-fitting DN 20-32 |
| Typ av tillbehör | Fittings PN25 130°C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.144 Kilogram |
| Nettovikt | 0.144 Kilogram |
| Volym | 0.074 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |