Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimätare, Tillbehör

014U1938

SonoSelect and Safe

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperGänga
Antal per förpackningsformat6 antal
BeskrivningTailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
För produkttypSonoSelect and Safe
FörpackningsformatMultipack
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nr42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP-dokumentproduktnamnHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Typ av tillbehörFittings PN16 95°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.484 Kilogram
Nettovikt0.242 Kilogram
Volym0.3 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm