Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp 014U1935

Energimätare, Tillbehör

014U1935

Generic across portfolio

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperGänga
Antal per förpackningsformat32 antal
BeskrivningAdapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
För produkttypGeneric across portfolio
FörpackningsformatIndustripack
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAdapter R1/2" to M10x1, I-p
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrdf75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
SCIP-dokumentproduktnamnHousehold HM accessories - Adaptor
Typ av tillbehörFittings PN25 130°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.041 Kilogram
Nettovikt0.04 Kilogram
Volym0.008 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425159121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm