Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001 OT - V2, 24Vdc

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RET

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal kanaler1
ApplikationRoom heating
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningRET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]43 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgVit RAL 9010
FrostskyddJa
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation2 Wire
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOpentherm modulerande kontroll
Kännetecken
Värde
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2
Modulerande regleringJa
Namn på kategoriDigital Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET2001 OT - V2
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET2001
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Temperaturbegränsare [°C] [Max]35 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Tillförseltyp24Vdc
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.185 Kilogram
Nettovikt0.185 Kilogram
Volym0.656 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162419229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm