Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal kanaler1
ApplikationRoom heating
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]43 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(c)-I7(a)6(c)
FärgVit RAL 9010
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostskyddJa
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation3 Wire
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn/Off load compensation
Kännetecken
Värde
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
Modulerande regleringJa
Namn på kategoriDigital Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET2001M - V2
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET2001
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Temperaturbegränsare [°C] [Max]35 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Tillförseltyp230Vac
Tolerans±10%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt200 Gram
Nettovikt129.8 Gram
Volym0.69 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm