Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Batterier

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
1 Primärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier2
Antal kanaler1
ApplikationRoom heating
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
Batteriets livslängd [år]2.0 år
Batterityp2 alkaliska AA-batterier
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningRET2001RF Digi Stat RF
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I6(c)
FärgVit, RAL 9016
FrostskyddJa
Garanti [år]2
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation3 Wire
Kontrollera föroreningarGrad 2
Kännetecken
Värde
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Modulerande regleringJa
Namn på kategoriDigital RF Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET2001 RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET2001
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-område [m]30 m
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Temperaturbegränsare [°C] [Max]35 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
TillförseltypBatterier
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.218 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym0.604 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk