Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RET

Rekommenderat byte: 087N6476

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal kanaler1
ApplikationRoom heating
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]43 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgVit RAL 9010
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostskyddJa
Garanti [år]2
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation2 Wire
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kännetecken
Värde
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulerande regleringJa
Namn på kategoriDigital Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET2001M
ProduktetikettYes
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET2001
StatusindikatorJa
Temperaturbegränsare [°C] [Max]35 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Tillförseltyp230Vac
Tolerans±10%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.207 Kilogram
Nettovikt0.17 Kilogram
Volym0.604 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens