Danfoss logo
RET1001

RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal kanaler1
ApplikationRoom heating
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningRET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgVit RAL 9010
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostskyddJa
Garanti [år]2
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation3 Wire Installation
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kännetecken
Värde
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V
MediumA
Namn på kategoriDial Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET1001M
ProduktetikettYes
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET1001
StatusindikatorJa
Temperaturbegränsare [°C] [Max]35 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Tillförseltyp230Vac
Tolerans±10%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.176 Kilogram
Nettovikt0.106 Kilogram
Volym0.604 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425239335
Proposition 65No significant risk