Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Batterier för termostat + 230Vac för mottagare

087N6444

RET2000
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RET

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
°C eller °F kan väljasJa
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
1 Primärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier2
Bakbelyst displayJa
Batterityp2 alkaliska AA-batterier
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningRET2000
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]35 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FrostskyddJa
Höjd [mm]84 mm
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kontrollera föroreningarGrad 2
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
KylalternativJa
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
MediumA
MinnesbackupJa
Omgivande temperatur [°C] [Max]45 °C
Kännetecken
Värde
On / off-modulerande styrningJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningRET2000B-RF + RX1-S
ProduktgruppRumstermostater, RET
ProdukttypRET2000
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-område [m]30 m
StatusindikatorJa
Temperatur [°C] [Max]30 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Max]30 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperaturnoggrannhet±1°C
Temperaturområde (kylning) [°C] [Max]52 °C
Temperaturområde (kylning) [°C] [Min]52 °C
Tidsfördröjning för tillvalskompressorJa
TillförseltypBatterier för termostat + 230Vac för mottagare
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Växlingsskillnad [°C] [Max]1 °C
Vikt per batteri23 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.35 Kilogram
Nettovikt0.246 Kilogram
Volym0.627 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk