Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Batterier för termostat + 230Vac för mottagare

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
°C eller °F kan väljasJa
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
1 Primärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier2
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Batteriets livslängd [år]2.0 år
Batterityp2 alkaliska AA-batterier
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Bredd [mm]155.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fabriksinställd kalenderklockaNej
Fabriksinställda programJa
FärgVit RAL 9010
Fjärrgivare som tillvalJa
Fördröjd startregleringJa
FrånslagningJa
FrostskyddJa
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]66 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Inbyggd givareJa
Indikator för svagt batteriJa
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
KlockdisplayAM/PM eller 24-timmarsformat
Kännetecken
Värde
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn/Off load compensation
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
Matningsspänning [V] AC230 V
MediumA
Namn på kategoriProgrammable thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]45 °C
On / off-modulerande styrningJa
Optimal startregleringJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningTPOne- RF G + RX1-S, V2
ProduktgruppProgrammerbara rumstermostater
ProdukttypTPOne
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-område [m]30 m
Schematyp7 dagar, 5/2 dagar, 24 timmar
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
SemesterfunktionJa
Temperatur [°C] [Max]35 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Temperaturnoggrannhet±1°C
TermostatlägeJa
Till-/frånslagningar per dag6
TillförseltypBatterier för termostat + 230Vac för mottagare
Timer för serviceintervallJa
Tolerans±15%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Visar tid eller temperaturJa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.52 Kilogram
Nettovikt0.48 Kilogram
Volym2.132 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm