Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi-ansluten programmerbar rumstermat och RF-mottagare
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TPOne

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
°C eller °F kan väljasJa
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningTPOne-S + DBR Wi-Fi-ansluten programmerbar rumstermat och RF-mottagare
Bredd [mm]155.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställd kalenderklockaJa
Fabriksinställda programJa
FärgVit RAL 9010
Fjärrgivare som tillvalNej
Fördröjd startregleringJa
FrånslagningJa
Frekvens [Hz]50 Hz
FrostskyddJa
Garanti [år]2
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]66 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Inbyggd givareJa
Inom WEEE-omfattningenYes
KlockdisplayAM/PM eller 24-timmarsformat
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
Kännetecken
Värde
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
Matningsspänning [V] AC230 V
MediumA
Namn på kategoriProgrammable thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]45 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
On / off-modulerande styrningJa
Optimal startregleringJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningTPOne-S + DBR
ProduktetikettYes
ProduktgruppProgrammerbara rumstermostater
ProdukttypTPOne
RF-frekvens [MHz]868.42 MHz
RF-område [m]30 m
Schematyp7 dagar, 5/2 dagar, 24 timmar
SemesterfunktionJa
Temperatur [°C] [Max]35 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Temperaturnoggrannhet±1°C
TermostatlägeJa
Till-/frånslagningar per dag6
Tillförseltyp230Vac
Timer för serviceintervallJa
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Visar tid eller temperaturJa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.47 Kilogram
Nettovikt0.1 Kilogram
Volym1.872 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens