Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
°C eller °F kan väljasJa
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
1 Primärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier2
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
Batterityp2 alkaliska AA-batterier
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Bredd [mm]155.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
Fabriksinställd kalenderklockaNej
Fabriksinställda programJa
FärgVit, RAL 9016
Fjärrgivare som tillvalJa
Fördröjd startregleringJa
FrånslagningJa
FrostskyddJa
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]66 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Inbyggd givareJa
Indikator för svagt batteriJa
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
KlockdisplayAM/PM eller 24-timmarsformat
Kontrollera föroreningarGrad 2
Kännetecken
Värde
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF
Matningsspänning [V] AC230 V
MediumA
Namn på kategoriProgrammable thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]45 °C
On / off-modulerande styrningJa
Optimal startregleringJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningTPOne- RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppProgrammerbara rumstermostater
ProdukttypTPOne
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-område [m]30 m
Schematyp7 dagar, 5/2 dagar, 24 timmar
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
SemesterfunktionJa
Temperatur [°C] [Max]35 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Temperaturnoggrannhet±1°C
TermostatlägeJa
Till-/frånslagningar per dag6
Tillförseltyp230Vac
Timer för serviceintervallJa
Tolerans± 15%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Vikt per batteri1 g
Visar tid eller temperaturJa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.305 Kilogram
Nettovikt0.27 Kilogram
Volym0.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm