Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
1 Primärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier2
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
Batteriets livslängd [år]2.0 år
Batterityp2 alkaliska AA-batterier
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningTP5001RF Prog Stat RF
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Djup [mm]30 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I7(a)
Fabriksinställda programJa
FärgVit, RAL 9016
Fjärrgivare som tillvalNej
Fördröjd startregleringJa
Garanti [år]5
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Inbyggd givareJa
Indikator för svagt batteriJa
Innehåller batterierYes
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
KlockdisplayAM/PM eller 24-timmarsformat
Kontrollera föroreningarGrad 2
KontrolltypOn/Off load compensation
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Namn på kategori5/2 Day Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
Optimal startregleringJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningTP5001-RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppProgrammerbara rumstermostater
ProdukttypTP5001
Schematyp5/2 dagar, 24 timmar
SCIP ID nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-dokumentproduktnamnElectronic programmable room thermostat
Temperatur [°C] [Max]35 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Till-/frånslagningar per dag4
TillförseltypBattery
Timer för serviceintervallJa
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Visar tid eller temperaturJa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.214 Kilogram
Nettovikt0.081 Kilogram
Volym0.554 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm