Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TP5001

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationRoom heating
ÅsidosättningsfunktionJa
Automatisk sommartidJa
Bakbelyst displayJa
Bakre plåtCustom Backplate
BeskrivningTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Djup [mm]43 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställda programJa
FärgVit RAL 9010
Fjärrgivare som tillvalNej
Fördröjd startregleringJa
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostskyddJa
Garanti [år]2
GodkännandeCEUKCA
Höjd [mm]86 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Inbyggd givareJa
Inom WEEE-omfattningenYes
KlockdisplayAM/PM eller 24-timmarsformat
Kontrollera föroreningarGrad 2
Kännetecken
Värde
KontrolltypOn / off-modulerande styrning
Kulhårdhetstest [°C]75 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Namn på kategori5/2 Day Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
On / off-modulerande styrningJa
Optimal startregleringJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
PÅ/AV-styrningJa
Product line03
ProduktbeskrivningTP5001M Prog Stat 230V
ProduktgruppProgrammerbara rumstermostater
ProdukttypTP5001
Schematyp5/2 dagar, 24 timmar
SemesterfunktionJa
Temperatur [°C] [Max]35 °C
Temperatur [°C] [Min]5 °C
Till-/frånslagningar per dag4
Tillförseltyp230Vac
Timer för serviceintervallJa
Tolerans±10%
UNSPSC-KOD41112209
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]1 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]3 A
Visar tid eller temperaturJa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt207 Gram
Nettovikt102 Gram
Volym0.604 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk