Danfoss logo
ITC 099-1058 angled

Dopptermostater, Storbritannien, ITC, Funktion: Styrtermostat, 0 °C - 90 °C

099-1058

Styrfunktion (värmeåterställning) med dold intrångsskyddad justering

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStyrfunktion (värmeåterställning) med dold intrångsskyddad justering
Bredd [mm]54.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]56 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunktionStyrtermostat
Höjd [mm]110 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Längd på ficka [mm]100 mm
Material DescriptionITC
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]65 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktetikettYes
ProduktgruppDopptermostater, Storbritannien
ProdukttypITC
Temperaturregleringsområde [°C] [Max]90 °C
Temperaturregleringsområde [°C] [Min]0 °C
Typ av brytare - regleringSPDT
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]3 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]10 A
Växlingsskillnad4 ± 1°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.265 Kilogram
Nettovikt0.265 Kilogram
Volym1.17 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm