Danfoss logo
AT 041E0000

30 °C - 90 °C

041E0010

KYLPASTA 5 g. SERVICE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationCylinder Thermostat
BeskrivningKYLPASTA 5 g. SERVICE
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MediumA
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line02
ProduktgruppCylindrar och rör, Storbritannien
ProduktnamnATC
ProdukttypATC
SCIP ID nr523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP-dokumentproduktnamnAT CYLINDER THERMOSTAT
Temperatur [°C] [Max]90 °C
Temperatur [°C] [Min]30 °C
UL-certifieringNo
Utgångsrelä märkdata induktiv [A]2 A
Utgångsrelä märkdata resistiv [A]6 A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.264 Kilogram
Nettovikt0.189 Kilogram
Volym0.781 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm