Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

Platinabaserade givare, 1000Ω vid 0°C.

Alla temperaturgivare ansluts med en tvåledarkabel, hänsyn till polarisering behöver inte tas.
Anliggningsgivare ESM-11 har en fjädrande kontaktyta, som säkerställer god värmeöverföring på alla rördimensioner.
Givarna har ett platinaelement med en karakteristik som överensstämmer med SS-EN 60751.

Features and benefits

  • Fjäderkontaktyta som säkerställer god värmeöverföring på rör av alla storlekar
  • Grundsensor inklusive ett platinaelement som uppfyller EN 60751
  • Platinaelementet förändras med temperaturen, vilket möjliggör exakt temperaturmätning