Danfoss logo

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler2
Antal per förpackningsformat7 antal
Antal pumpar3
Antal tappvarmvattenkretsar0
Antal värmekretsar0
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A315
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA315
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankNej
Varmvattensystem med laddningstankNej
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.226 Kilogram
Nettovikt0.005 Kilogram
Volym1.114 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm