Danfoss logo

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler6
Antal pumpar6
Antal tappvarmvattenkretsar0
Antal värmekretsar6
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Kännetecken
Värde
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypP302
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankNej
Varmvattensystem med laddningstankNej
Zone controlYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.146 Kilogram
Nettovikt0.005 Kilogram
Volym1.152 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm