Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Applikationsnycklar för ECL, A390

087H3832

ECL Application key A390 DE. 3 x värme/ kyla / varmvattenstyrning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler3
Antal per förpackningsformat7 antal
Antal pumpar5
Antal tappvarmvattenkretsar1
Antal värmekretsar3
BeskrivningECL Application key A390 DE. 3 x värme/ kyla / varmvattenstyrning
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390 DE
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA390
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankJa
Varmvattensystem med laddningstankJa
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.42 Kilogram
Nettovikt0.3 Kilogram
Volym1.152 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm