Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Applikationsnycklar för ECL, A367

087H3825

Applikationsnyckel A367 DE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler2
Antal pumpar5
Antal tappvarmvattenkretsar1
Antal värmekretsar2
BeskrivningApplikationsnyckel A367 DE
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Konstruktionlös
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Kännetecken
Värde
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]0 mm
Paket, djup [mm]0 mm
Paket, höjd [mm]0 mm
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA367
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankNej
Varmvattensystem med laddningstankJa
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.36 Kilogram
Nettovikt0.155 Kilogram
Volym1.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm