Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Applikationsnycklar för ECL, A333

087H3818

ECL Applikationsnyckel A333. Värmestyrning med pumphastighetsstyrning av en eller två cirkulationspumpar. Påfyllning- och lagrings-funktion.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler1
Antal pumpar4
Antal tappvarmvattenkretsar0
Antal värmekretsar1
BeskrivningECL Applikationsnyckel A333. Värmestyrning med pumphastighetsstyrning av en eller två cirkulationspumpar. Påfyllning- och lagrings-funktion.
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A333
Kännetecken
Värde
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA333
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankNej
Varmvattensystem med laddningstankNej
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.172 Kilogram
Nettovikt0.172 Kilogram
Volym1.152 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104047744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm