Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Applikationsnycklar för ECL, A217

087H3829

ECL Applikationsnyckel A217 DE. Varmvatten- / Varmvattenberedare-styrning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler1
Antal per förpackningsformat7 antal
Antal pumpar3
Antal tappvarmvattenkretsar1
Antal värmekretsar0
BeskrivningECL Applikationsnyckel A217 DE. Varmvatten- / Varmvattenberedare-styrning
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Momentant varmvattensystemJa
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA217
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankJa
Varmvattensystem med laddningstankJa
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.3 Kilogram
Nettovikt0.253 Kilogram
Volym1.075 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm