Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Applikationsnycklar för ECL, A230

087H3820

ECL Applikationsnyckel A230 DE. Värmekrets med vindkompensering. Kylstyrningsfunktion.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Antal motoriserade ventiler1
Antal pumpar1
Antal tappvarmvattenkretsar0
Antal värmekretsar1
BeskrivningECL Applikationsnyckel A230 DE. Värmekrets med vindkompensering. Kylstyrningsfunktion.
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Kännetecken
Värde
Momentant varmvattensystemNej
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppApplikationsnycklar för ECL
ProdukttypA230
SCIP ID nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Varmvattenladdningssystem med laddningstankNej
Varmvattensystem med laddningstankNej
Zone controlNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.43 Kilogram
Nettovikt0.005 Kilogram
Volym1.075 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm