Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Thermostats, DEVIreg™ Solo (White), Sensor type: Room + Floor, 16 A

140F1172

null: 5 - 35, null: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivningDEVIreg™ Solo (White)
Bredd [mm]85.00 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypLCD
Djup [mm]32 mm
Element IP Class21
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I7(c)-V
FärgVit
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]85 mm
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]35 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ Solo (White)
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg™ Solo
ReglertypPWM
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]1.00 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]35 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
Vikt per batteri1 g
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt230 Gram
Nettovikt160 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885