Danfoss logo
DEVIreg_Smart_DISPLAY_BLACK_FF_V1

DEVIreg™ Smart

140F1143

null: 5 - 45, null: 5 - 35, Displaytyp: Pekskärm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivningDEVIreg™ Smart black
Bredd [mm]85.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyCEEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypPekskärm
Djup [mm]44 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class21
FärgSvart RAL 9005
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Höjd [mm]85 mm
Hysteresis (+/-)0.20
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg Smart termostat svart
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]108 mm
Paket, djup [mm]110 mm
Paket, höjd [mm]84 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ Smart
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg™ Smart
ProgramvaruklassA
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperaturbegränsare [°C] [Max]45 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Vikt per batteri0 g
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.263 Kilogram
Nettovikt0.26 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.998 Liter
EAN/UPC5703466239650