Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

DEVIreg™ Room

140F1165

null: 4 - 45, null: 4 - 35, Displaytyp: LED

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnSupercapacitor
Battery backupja
BeskrivningDEVIreg Room Polar white
Bredd [mm]85.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek SemkoUkrTESTEAC
Compatible foreign sensor typeja
Compatible frame systemja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypLED
Djup [mm]24 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class21
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I
FärgVit, RAL 9016
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkännandeCEUkrTESTEAC
Höjd [mm]85 mm
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]35 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]95 mm
Paket, djup [mm]95 mm
Paket, höjd [mm]80 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ Room Polar white
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg™ Room
ProgramvaruklassA
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
SCIP ID nr3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-dokumentproduktnamnElectrical floor heating thermostat
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.20 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]4 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]4 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]5 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]4 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt204 Gram
Nettovikt153 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147