Thermostats, DEVIreg™ Basic Polar white, Sensor type: Floor, 16 A
140F1164
null: 4 - 45, Displaytyp: LED
140F1164
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.000 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.000 |
| 2-pole switch | nej |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Antal batterier | 0 |
| Applikation | Floor heating |
| Battery backup | nej |
| Beskrivning | DEVIreg Basic Polar white |
| Bredd [mm] | 85.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Compatible frame system | ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | nej |
| Display (Ja/Nej) | Nej |
| Displaytyp | LED |
| Djup [mm] | 24 mm |
| Element IP Class | 21 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Färg | RAL 9016 |
| Föroreningsgrad | 2 |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkännande | CEUkrTESTEAC |
| Höjd [mm] | 85 mm |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kultryckstest temperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 35 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 95 mm |
| Paket, djup [mm] | 95 mm |
| Paket, höjd [mm] | 80 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | DEVIreg™ Basic Polar white |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | DEVIreg Basic |
| Programvaruklass | A |
| Reglertyp | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| SCIP ID nr | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Electrical floor heating thermostat |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.20 W |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 4 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Typ av givare | Floor |
| UL-certifiering | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 194 Gram |
| Nettovikt | 142 Gram |
| Volym | 0.722 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |