Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

DEVIreg™ 850

140F1084

Display type: 2x16-character illuminated display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ApplikationAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Battery backupnej
BeskrivningDEVIreg™ 850 IV Cyrillic with PSU
Bredd [mm]23.50 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek SemkoUkrTEST
Compatible frame systemnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingja
Display (Ja/Nej)Ja
Displaytyp2x16-character illuminated display
Djup [mm]53 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class20
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit RAL 9010
Garanti [år]2
GodkännandeCEUkrTESTEAC
Höjd [mm]86 mm
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]232 mm
Paket, djup [mm]280 mm
Paket, höjd [mm]72 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ 850
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg™ 850
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
SCIP ID nr7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP-dokumentproduktnamn"Temperature controller for and and snow melting systems"
Sensor failure monitoringja
Standby power consumption [W] [Max]3.00 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Typ av givarew/o sensor
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.828 Kilogram
Nettovikt0.82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.677 Liter
EAN/UPC5703466210833