Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

DEVIreg™ 610

140F1080

Temperaturinst.område [°C]: 10 - 50, Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchja
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
BeskrivningDEVIreg™ 610
Bredd [mm]69.50 mm
CE-godkändYes
Certification companyEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]45 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class44
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgVit RAL 9010
Föroreningsgrad2
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]100 mm
Hysteresis (+/-)0.20
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDEVIreg 610 (-10 till +50 ºC)
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]95 mm
Paket, djup [mm]140 mm
Paket, höjd [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIreg™ 610
ProduktgruppThermostats
ProdukttypDEVIreg™ 610
ReglertypHysteresis
Relay switch2-pole
Resistive load max [A]10 A
Scale Setting-10 +50ºC
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.93 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperaturinst.område [°C] [Max]50 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareWire
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.384 Kilogram
Nettovikt0.38 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257