Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel

95002114

Application: Other heating

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationOther heating
BeskrivningElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
CE-godkändYes
Certification companyCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]2000 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgWhite
GodkännandeCE
Höjd [mm]50 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Installationshöjd [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Matningsspänning [V] AC230 V
Paket, bredd [mm]2000 mm
Paket, djup [mm]50 mm
Paket, höjd [mm]150 mm
Product line21
ProduktbeskrivningElztrip EZ115
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypRadiant Heater
UNSPSC-KOD40101819

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.272 Kilogram
Nettovikt7.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym15 Liter
EAN/UPC5703466116753