Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ217 1700W 230V, 2 fixed panel

95002098

Application: Other heating

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationOther heating
BeskrivningEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
CE-godkändYes
Certification companyCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]282 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgWhite
GodkännandeCE
Höjd [mm]64 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Installationshöjd [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
Matningsspänning [V] AC230 V
Paket, bredd [mm]1240 mm
Paket, djup [mm]80 mm
Paket, höjd [mm]290 mm
Product line21
ProduktbeskrivningElztrip EZ217
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypRadiant Heater
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101819

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.5 Kilogram
Nettovikt9.405 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym28.768 Liter
EAN/UPC5703466116678