Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 40 W, Matningsspänning [V] AC: 12 - 48, 100 mm

60802204

Application: Other heating

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationOther heating
BeskrivningDEVItronic™ 40W 12-48V 10°C 250mm IP55
Bredd [mm]116.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead quantity1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]33 mm
Element IP Class55
FärgSvart
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Heating output [W]40 W
Höjd [mm]100 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]0.03 m
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDeviTRONIC 12-48V 40W/10C 250MM - IP-55
Matningsspänning [V] AC24 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]125 mm
Paket, djup [mm]285 mm
Paket, höjd [mm]40 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVItronic™
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypDEVItronic™
Strömförsörjning [V] AC [Max]48 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]12 V
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectedja
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.82 Kilogram
Nettovikt0.812 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.425 Liter
EAN/UPC5703435010594