DEVItemp™ 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Other heating |
| Beskrivning | DEVItemp™ 115T 15KW 3X400V |
| Bredd [mm] | 505.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | CE |
| Cold lead | ja |
| Cold lead quantity | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup [mm] | 510 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkännande | CE |
| Höjd [mm] | 540 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd [m] | 0.51 m |
| Material Description | DEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Matningsspänning [V] AC | 400 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 460 mm |
| Paket, djup [mm] | 520 mm |
| Paket, höjd [mm] | 480 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | DEVItemp™ |
| Produktgrupp | Other Heating Products |
| Produkttyp | DEVItemp™ |
| UNSPSC-KOD | 40101604 |
| UV Protected | ja |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Kilogram |
| Nettovikt | 25.74 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464003437 |