Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp™ 109T 9KW TP1A 3x400V

69812543

Application: Other heating

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationOther heating
BeskrivningDEVItemp™ 109T 9KW TP1A 3x400V
Bredd [mm]410.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyCE
Cold leadja
Cold lead quantity1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]420 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]435 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Längd [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW
Matningsspänning [V] AC400 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]420 mm
Paket, djup [mm]390 mm
Paket, höjd [mm]460 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVItemp™
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypDEVItemp™
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101604
UV Protectedja
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.5 Kilogram
Nettovikt15.345 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym75.348 Liter
EAN/UPC5703464010039