Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Matningsspänning [V] AC: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DEVIrail™

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
ApplikationOther heating
BeskrivningDEVIrail™ H20H White 20W 230V
CE-godkändYes
Certification companyCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]125 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GodkännandeCE
Heating output [W]20 W
Höjd [mm]290 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEVIrail H20H Vit 230V 20W
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheath colourWhite
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]290 mm
Paket, djup [mm]585 mm
Paket, höjd [mm]125 mm
Product line21
ProduktbeskrivningTOWELRAIL WHITE 20W
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypDEVIrail™
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.51 Kilogram
Nettovikt1.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268