Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell™ LowCarbon, 5 m² package, 10pcs

140F1130

Application: Floor heating

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Används för produktDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVIcell™ LowCarbon, 5 m² package, 10pcs
Bredd [mm]500.00 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
Innehåller batterierNo
Längd [m]1.00 m
Material DescriptionDevicell Dry 5, 5,0m²
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]520 mm
Paket, djup [mm]1175 mm
Paket, höjd [mm]140 mm
Product line21
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypDEVIcell™
Tjocklek (mm)13.0 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
Warranty type10-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.12 Kilogram
Nettovikt12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym85.54 Liter
EAN/UPC5703466228074