Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

DEVIdry™, 100 W/m², 1.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

89300020

null: 1, null: 1
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVIdry 100 1m² 40W 230V
Bredd [mm]1000.00 mm
Cable resistance [Ohm]1323.0000 Ohm
CE-godkändYes
Certification companyCE
Cold leadnej
Cut to lengthnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Heating output [W]40 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IsoleringsmaterialPP-Foam
KabeltypSingle conductor
Mat length [m]1.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Kännetecken
Värde
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDevidry 100, 1 m2 Heating Mat
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]180 mm
Paket, djup [mm]1050 mm
Paket, höjd [mm]180 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIdry™ 100
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIdry™
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Strömstyrka [A] [Max]10.0 A
Täckningsarea [m²]1.00 m²
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tjocklek (mm)8.00 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2 Kilogram
Nettovikt1.98 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym34.02 Liter
EAN/UPC5703466177860