DTCE 175T, 175 W/m², 12.45 m², Matningsspänning [V] AC: 230
83901960
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 16.6
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor
Rekommenderat byte: 140F1486
83901960
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | DTCE 175T 2165W 230V 0.75x16.6m |
| Cable resistance [Ohm] | 24.4000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 2165 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 16.60 m |
| Mat output [W/m²] | 175 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 175T 12,5m² 0,75x16,6m 230V |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 584 mm |
| Paket, djup [mm] | 759 mm |
| Paket, höjd [mm] | 330 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | DTCE 175T |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | DTCE 175T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 12.45 m² |
| Tjocklek (mm) | 7.0 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | ja |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.9 Kilogram |
| Nettovikt | 10.791 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 38.617 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158494 |