DTCE 150T, 150 W/m², 3.90 m², Matningsspänning [V] AC: 230
83901927
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 5.2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor
Rekommenderat byte: 140F1472
83901927
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | DTCE 150T 575W 230V 0.75x5.2m |
| Cable resistance [Ohm] | 92.8000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 570 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 5.20 m |
| Mat output [W/m²] | 150 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 150T 3,9m² 0,75x5,2m 230V |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | DTCE 150T |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | DTCE 150T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 3.90 m² |
| Tjocklek (mm) | 7.0 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | ja |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Kilogram |
| Nettovikt | 3.465 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466158302 |