Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 200T, 200 W/m², 11.93 m², Matningsspänning [V] AC: 230

83901984

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 15.9
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningDTCE 200T 2280W 230V 0.75x15.9m
Cable resistance [Ohm]23.2000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]75 °C
Element IP ClassIPX7
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]2280 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]15.90 m
Mat output [W/m²]200 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 2280W,0,75mx15,9m,11,9m²
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]777 mm
Paket, djup [mm]1152 mm
Paket, höjd [mm]400 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDTCE 200T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDTCE 200T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]11.93 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.452 Kilogram
Nettovikt10.347 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym43.75 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158418