Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 175T, 175 W/m², 5.06 m², Matningsspänning [V] AC: 230

83901951

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 6.75
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Rekommenderat byte: 140F1483

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningDTCE 175T 890W 230V 0.75x6.75m
Cable resistance [Ohm]59.1000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]70 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]895 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]6.75 m
Mat output [W/m²]175 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionDTCE 175T 5,1m² 0,75x6,75m 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]584 mm
Paket, djup [mm]759 mm
Paket, höjd [mm]330 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDTCE 175T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDTCE 175T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]5.06 m²
Tjocklek (mm)7.0 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.28 Kilogram
Nettovikt6.217 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym21.097 Liter
EAN/UPC5703466158463