DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230
83901918
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 16
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor
Rekommenderat byte: 140F1459
83901918
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | DTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m |
| Cable resistance [Ohm] | 44.1000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 75 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 1200 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 16.00 m |
| Mat output [W/m²] | 100 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 100T 12m² 0,75x16m 230V |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | DTCE 100T |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | DTCE 100T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 12.00 m² |
| Tjocklek (mm) | 7.00 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | ja |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.8 Kilogram |
| Nettovikt | 8.712 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 42 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158272 |