Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Matningsspänning [V] AC: 400

140F0618

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 3.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivningDEVIsnow 300T 525W 400V 0.5x3.4m SPECIAL
Cable resistance [Ohm]306.2000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]30.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Filler materialPEX
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCEEAC
Heating output [W]520 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kännetecken
Värde
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]3.40 m
Mat output [W/m²]300 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1,7m² 0,5x3,4m 400V 30m
Matningsspänning [V] AC400 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]170 mm
Paket, djup [mm]490 mm
Paket, höjd [mm]170 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIsnow™ 300T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIsnow™ 300T
Pulling strength [N]450 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]1.70 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.1 Kilogram
Nettovikt4.944 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym14.161 Liter
EAN/UPC5703466229224