Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

DEVImat™ 70T, 70 W/m², 5.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F1731

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVImat 70T 350W 230V 0,5x10m
Cable on drumnej
Cable resistance [Ohm]145.6000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]115 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]365 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kännetecken
Värde
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]10.00 m
Mat output [W/m²]70 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 70T 5 m² 230V 365W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]220 mm
Paket, djup [mm]220 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVImat™ 70T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVImat™ 70T
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]5.00 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.97 Kilogram
Nettovikt2.94 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466247488