DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 5.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230
140F0473
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 10
140F0473
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| Cable resistance [Ohm] | 70.7000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(c)-I |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 750 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Mat length [m] | 10.00 m |
| Mat output [W/m²] | 150 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Outer sheath | PVDF |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Sets heating elements |
| Produkttyp | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| SCIP ID nr | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Set accessories | DEVIreg™ Display Connect |
| Täckningsarea [m²] | 5.00 m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.839 Kilogram |
| Nettovikt | 2.489 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253441 |