Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 0.50 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F0465

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display
Cable resistance [Ohm]711.1000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]75 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypTvillingledare
Mat length [m]1.00 m
Mat output [W/m²]150 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheathPVDF
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktgruppSets heating elements
ProdukttypDEVImat™ 150T + DISPLAY
Pulling strength [N]120 N
SCIP ID nr30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-dokumentproduktnamnDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Set accessoriesDEVIreg™ Display Connect
Täckningsarea [m²]0.50 m²
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.394 Kilogram
Nettovikt1.112 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym12.825 Liter
EAN/UPC5703466253366