Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F1668

Kabeltyp: Tvillingledare, null: DEVIreg™ Smart, null: 0.5, null: 5
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnKnapcelle Manganese Lithium
Battery backupja
BeskrivningDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Cable resistance [Ohm]212.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyCEIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Compatible foreign sensor typeja
Compatible frame systemja
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
DisplaytypPekskärm
Drifttemperatur [°C] [Max]115 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flamhämmandeja
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]250 W
Heating principleSerial resistive
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypTvillingledare
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Lead freeja
Lowering in economy period [°C] [Max]9 °C
Lowering in economy period [°C] [Min]5 °C
Kännetecken
Värde
Mat length [m]5.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVImat 150 T med termt Smart
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]220 mm
Paket, djup [mm]220 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivningSet DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart
ProduktgruppSets heating elements
ProdukttypDEVImat™ 100T + SMART
ProgramvaruklassA
Pulling strength [N]120 N
ReglertypPWM
Relay load [A]16 A
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Set accessoriesDEVIreg™ SmartFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Täckningsarea [m²]2.50 m²
Temperaturbegränsare [°C] [Max]45 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Termostat IP klass21
Tjocklek (mm)3.50 mm
Typ av givareNTC
UL-certifieringOut of scope
UV Protectednej
Vikt per batteri0 g
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.23 Kilogram
Nettovikt2.208 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175