Danfoss logo
DEVImat DSVF

DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F0399

null: 0.5, null: 70.5
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DEVIheat™

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationSport fields
BeskrivningDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Cable resistance [Ohm]16.3000 Ohm
Cable screenCopper braid
CE-godkändYes
Certification companyCE
Cold leadja
Cold lead conductor quantity1
Cold lead length [m]24.0 m
Cold lead quantity2
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDSWA
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]70 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flamhämmandeja
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Heating output [W]3245 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
KabeltypSingle conductor
Lead freeja
Mat length [m]70.50 m
Mat output [W/m²]90 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]80 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktbeskrivningDEVImat™ DSVF-90
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIheat™ 90S
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]35.25 m²
Tjocklek (mm)2.5 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectednej
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.1 Kilogram
Nettovikt10 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466217344