Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 75T, 75 W/m², 4.50 m², Matningsspänning [V] AC: 230

140F1438

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 6

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
Cable resistance [Ohm]160.8000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]330 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypTvillingledare
Mat length [m]6.00 m
Mat output [W/m²]75 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 75T 4,5m² 230V 330W
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIflex 75T
Pulling strength [N]400 N
Set accessoriesSynthetic nail - 40 pc in box
Täckningsarea [m²]4.50 m²
Tjocklek (mm)7.9 mm
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.35 Kilogram
Nettovikt3.235 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym14.7 Liter
EAN/UPC5703466252758